Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | - | ||
25.97 € | 1 | 22 Arbeitstage | 3 | - | ||
33.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | - | ||
40.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | 5 | - | ||
47.50 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | - | ||
54.60 € | 1 | 39 Arbeitstage | 7 | - | ||
61.89 € | 1 | 39 Arbeitstage | 8 | - | ||
76.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | 10 | - | ||
20.11 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | M5X0.8 | ||
28.08 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3 | M5X0.8 | ||
35.92 € | 1 | 39 Arbeitstage | 4 | M5X0.8 | ||
51.81 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | M5X0.8 | ||
37.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | Steckverbindung für ø6 | ||
106.34 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | Steckverbindung für ø6 |
Loading...
Thread standard | G | CE compliant | CE | Exhaust port type | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften