Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Exhaust port type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | - | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung | ||
25.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | - | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung | ||
35.92 € | 1 | 22 Arbeitstage | 3 | - | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung | ||
46.00 € | 1 | 39 Arbeitstage | 4 | - | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung | ||
56.10 € | 1 | 39 Arbeitstage | 5 | - | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung | ||
66.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | - | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung | ||
86.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | - | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung | ||
106.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | - | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung | ||
58.95 € | 1 | 39 Arbeitstage | 4 | 1/8 | Gemeinsame Versorgung/Entlüftung | ||
44.58 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | Steckverbindung für ø8 | Gemeinsame Versorgung Individuelle Entlüftung | ||
81.94 € | 1 | 39 Arbeitstage | 4 | Steckverbindung für ø8 | Gemeinsame Versorgung Individuelle Entlüftung | ||
119.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | Steckverbindung für ø8 | Gemeinsame Versorgung Individuelle Entlüftung |
Loading...
Thread standard | G | CE compliant | CE |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Exhaust port type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften