Direktbetätigtes 4 / 2-Wege-Sitzventil Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, VQD1000 Serie

Direktbetätigtes 4 / 2-Wege-Sitzventil Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, VQD1000 Serie
Das direkt betätigte 4/2-Wege-Magnet-Sitzventil VQD1000 bietet hohe Durchflusskapazität in kompaktem Gehäuse von geringem Gewicht. Es sind Vakuumanwendungen (bis -100kPa) möglich. Alle Komponenten des VQD1000, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind kupferfrei. Die Serie VQD zeichnet sich durch besonders stabile, kurze Ansprechzeit aus.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VV4QD15-02C4-Q

Teilenummer
VV4QD15-02C4-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.73 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of Stations 2 Port pipe connection port diameter Steckverbindung für ø4 CE compliant CE

Sie befinden sich auf der Seite für Direktbetätigtes 4 / 2-Wege-Sitzventil Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, VQD1000 Serie, die Teilenummer ist VV4QD15-02C4-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VV4QD15-02C4-Q.

Technischer Support