Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussrohr-Ø | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Staudruck-Rückschlagventil | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | intern | Verriegeln | Standard | Verriegelbar, Schlitzausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
84.00 € | 1 | 16 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | M | M3 | - | intern | Verriegeln | Standard | Verriegelbar, Schlitzausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | M | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
86.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | M | M3 | - | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (polarisiert type) | M | Keine | Ohne | individuelle Verdrahtung, Anschlusskabel Länge 300 mm | einfache Verdrahtung | ||
95.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | Winkelverbindung, (Eingang aufwärts) | Keine | eingebaut | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
79.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | One-Touch-Leitungen | - | Ø2 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
85.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | One-Touch-Leitungen | - | Ø6 | intern | Verriegeln | Standard | Verriegelbar, Schlitzausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
89.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.) | M | M5 | - | intern | Keine Arretierung | Mit Energiesparabschaltung | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (polarisiert type) | M | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
56.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø2 | intern | Verriegeln | Standard | Verriegelbar, Schlitzausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
60.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø2 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (polarisiert type) | gerade | mit Stecker | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
59.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | individuelle Verdrahtung, ohne Anschlusskabel | ohne | ||
56.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | Außen | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
59.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø2 | Außen | Verriegeln | Standard | Verriegelbar, Schlitzausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
77.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | individuelle Verdrahtung, Anschlusskabel Länge 300 mm | einfache Verdrahtung | ||
81.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | eingebaut | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
73.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | Außen | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
77.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | Außen | Verriegeln | Standard | Verriegelbar, Schlitzausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
82.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3-Positionen-Druckzentrale | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | Außen | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
59.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | individuelle Verdrahtung, ohne Stecker | ohne | ||
57.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø4 | Außen | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
60.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | M | M5 | - | Außen | Verriegeln | Standard | Verriegelbar, Schlitzausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | M | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
79.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø6 | Außen | Verriegeln | Standard | Verriegelbar, Schlitzausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
86.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | One-Touch-Leitungen | - | Ø6 | Außen | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | eingebaut | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | einfache Verdrahtung | ||
85.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | One-Touch-Leitungen | - | Ø6 | intern | Verriegeln | Standard | Verriegelbar, Schlitzausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
92.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | One-Touch-Leitungen | - | Ø6 | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (polarisiert type) | Winkelverbindung, (Eingang abwärts) | Keine | Ohne | individuelle Verdrahtung, Anschlusskabel Länge 300 mm | ohne | ||
84.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | One-Touch-Leitungen | - | Ø6 | Außen | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | Ohne | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne |
Loading...
Spannung | 24 V DC | Rohre | Direktleitungen | Allgemeine Spezifikationen | +COM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anschlussrohr-Ø
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Spule Spezifikationen
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Spezifikationen Anschluss
Ventilspezifikationen
Staudruck-Rückschlagventil
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften