Mehrfachanschlussplatte / Pilot-Magnetventil / Gewinde wählbar / 5/2-, 5/3-Wege / VF3000, VF5000

Mehrfachanschlussplatte / Pilot-Magnetventil / Gewinde wählbar / 5/2-, 5/3-Wege / VF3000, VF5000
Das 5/2-,5/3-Wege-Magnetventile der Serie VF bietet hohe Durchflusskapazität bei kompakter Größe. Die Serie ist in vielen verschiedenen Variationen erhältlich, wie mit 3 Arten von Handhilfsbetätigungen und elektrischer Eingänge. Gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5F3-30-091-00F
VV5F3-40-042-02F
VV5F3-40-062-02F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Piping model

118.15 €

1 4 Arbeitstage 9KeineAnschluss oben

56.85 €

1 39 Arbeitstage 41/4Anschluss von unten

81.35 €

1 39 Arbeitstage 61/4Anschluss von unten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Thread standard G Exhaust port type Gemeinsame Entlüftung

Technischer Support