5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion, Mehrfachanschlussplatte, Stecker-Set, VQZ1000 / 2000 / 3000 Serie

5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion, Mehrfachanschlussplatte, Stecker-Set, VQZ1000 / 2000 / 3000 Serie
Die Magnetventile der Serie VQZ in Flanschversion verbinden Komfort mit hoher Lebensdauer und Leistung bei traditioneller Montageart. Die Magnetventile der Serie VQZ in Rohrversion verbinden Flexibilität bei hoher Leistung und hoher Lebensdauer in einem Axial-Gehäuse.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5QZ22-02C-00F-Q
VV5QZ22-03C-00F-Q
VV5QZ22-05C-00F-Q
VV5QZ22-06C-00F-Q
VV5QZ32-02C-00F-Q
VV5QZ32-05C-00F-Q
VV5QZ32-06C-00F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Series

44.65 €

1 39 Arbeitstage 2VQZ2000

60.18 €

1 39 Arbeitstage 3VQZ2000

91.03 €

1 39 Arbeitstage 5VQZ2000

106.52 €

1 39 Arbeitstage 6VQZ2000

45.68 €

1 39 Arbeitstage 2VQZ3000

85.39 €

1 39 Arbeitstage 5VQZ3000

98.60 €

1 39 Arbeitstage 6VQZ3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Thread standard G Option Keine CE compliant CE

Technischer Support