Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFS5200-5FZ-Q
Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Montageausrichtung | Krümmerbasis | Anzahl der Magnetventile | Zweifach |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | 2-Positionen, Abluft | Spannung | 24 V DC | Dichtungsart | Standard |
Führungs-Luftversorgung | intern | Manueller Schalter | Keine Arretierung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Interne Verdrahtung mit Terminal |
Manuell | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Ja |
Gehäuse-Ausführung | Flanschversion interne Verdrahtung |
Sie befinden sich auf der Seite für 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Pilot-Elektromagnetventil, Stahlschieber, intern und extern verdrahtet, VFS5000 Serie, die Teilenummer ist VFS5200-5FZ-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS5200-5FZ-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften