5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Mehrfachanschlussplatte, SQ2000 Serie

5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Mehrfachanschlussplatte, SQ2000 Serie
Kompaktes Kassettenventil
Durchflussrate zwischen 141-589 l/min
Leistungsaufnahme: 0,4 W (Standard); 0,95 W (Hochdrucktyp)
Einfache Ventilmontage mit nur einer Schraube und ohne Neuverdrahtung
Schutzart bis zu IP67
Bis zu 200 Millionen Schaltspiele
Ausführung mit interner oder externer Verdrahtung (Plug-in / Plug lead).

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Q23-03FD0-D-Q
SS5Q23-04SDR1-D-Q
SS5Q23-05FD0-D-Q
SS5Q23-06FD0-D-Q
SS5Q23-07FD0-D-Q
SS5Q23-08FD0-D-Q
SS5Q23-08FD0-E-Q
SS5Q23-08SDR1-D-Q
SS5Q23-09FD0-D-Q
SS5Q23-11FD0-D-Q
SS5Q23-12FD0-D-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Mounting Method Number of Stations Option

112.31 €

1 39 Arbeitstage --3Ausführung mit DIN-Schienenmontage

316.52 €

1 39 Arbeitstage Serielle Übermittlungseinheit / Omron CompoBus/S 16 Ausgangspunkte-4Ausführung mit DIN-Schienenmontage

141.52 €

1 39 Arbeitstage --5Ausführung mit DIN-Schienenmontage

156.15 €

1 39 Arbeitstage --6Ausführung mit DIN-Schienenmontage

170.81 €

1 39 Arbeitstage --7Ausführung mit DIN-Schienenmontage

185.40 €

1 39 Arbeitstage --8Ausführung mit DIN-Schienenmontage

186.85 €

1 39 Arbeitstage -Direktmontage8-

375.08 €

1 39 Arbeitstage Serielle Übermittlungseinheit / Omron CompoBus/S 16 Ausgangspunkte-8Ausführung mit DIN-Schienenmontage

200.10 €

1 39 Arbeitstage --9Ausführung mit DIN-Schienenmontage

229.31 €

1 39 Arbeitstage --11Ausführung mit DIN-Schienenmontage

244.03 €

1 39 Arbeitstage --12Ausführung mit DIN-Schienenmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

CE compliant CE

Technischer Support