5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, VQ1000 Serie

5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, VQ1000 Serie
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Q11-02C6FU0-Q
VV5Q11-03C6FU0-Q
VV5Q11-04C4FU0-Q
VV5Q11-04C6FU0-Q
VV5Q11-04C6FU0-S-Q
VV5Q11-05C4FU0-Q
VV5Q11-06C4FU0-Q
VV5Q11-06C6FU0-Q
VV5Q11-07C4FU0-Q
VV5Q11-08C4FU0-Q
VV5Q11-08C6FU0-Q
VV5Q11-08C6FU0-R-Q
VV5Q11-09C4FU0-Q
VV5Q11-09C6FU0-Q
VV5Q11-10C4FU0-Q
VV5Q11-10C6FU0-Q
VV5Q11-11C6FU0-Q
VV5Q11-12C4FU0-Q
VV5Q11-12C6FU0-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications

98.03 €

1 7 Arbeitstage 2Steckverbindung für ø6-

122.90 €

1 79 Arbeitstage 3Steckverbindung für ø6-

147.94 €

1 39 Arbeitstage 4Steckverbindung für ø4-

147.94 €

1 39 Arbeitstage 4Steckverbindung für ø6-

151.37 €

1 39 Arbeitstage 4Steckverbindung für ø6eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet

172.92 €

1 39 Arbeitstage 5Steckverbindung für ø4-

197.85 €

1 4 Arbeitstage 6Steckverbindung für ø4-

197.85 €

1 39 Arbeitstage 6Steckverbindung für ø6-

222.90 €

1 39 Arbeitstage 7Steckverbindung für ø4-

247.87 €

1 39 Arbeitstage 8Steckverbindung für ø4-

247.87 €

1 4 Arbeitstage 8Steckverbindung für ø6-

254.56 €

1 39 Arbeitstage 8Steckverbindung für ø6externe Pilotluft

272.81 €

1 39 Arbeitstage 9Steckverbindung für ø4-

272.81 €

1 39 Arbeitstage 9Steckverbindung für ø6-

297.84 €

1 39 Arbeitstage 10Steckverbindung für ø4-

297.84 €

1 39 Arbeitstage 10Steckverbindung für ø6-

322.81 €

1 39 Arbeitstage 11Steckverbindung für ø6-

347.74 €

1 39 Arbeitstage 12Steckverbindung für ø4-

347.74 €

1 4 Arbeitstage 12Steckverbindung für ø6-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector D-Substecker 25 pins Lead wire length(m) Ohne kabel CE compliant CE
Electrical entry direction oben

Technischer Support