Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Connector | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Protective structure | Lead wire length (m) | Common specifications | Electrical entry direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.48 € | 1 | 39 Arbeitstage | D-Substecker 25 pins | 4 | Steckverbindung für ø6 | - | - | Ohne kabel | - | oben | ||
200.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | D-Substecker 25 pins | 4 | Steckverbindung für ø8 | - | - | Ohne kabel | - | oben | ||
337.66 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | 4 | Steckverbindung für ø8 | - | - | Ohne kabel | - | - | ||
259.90 € | 1 | 39 Arbeitstage | D-Substecker 25 pins | 6 | Steckverbindung für ø6 | - | - | Ohne kabel | - | oben | ||
340.81 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | 6 | Steckverbindung für ø6 | - | staubdicht/spritzwasserfest, erfüllt chutzklasse IP65 | - | Positiv common | - | ||
259.90 € | 1 | 39 Arbeitstage | D-Substecker 25 pins | 6 | Steckverbindung für ø8 | - | - | Ohne kabel | - | oben | ||
575.16 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | 10 | Steckverbindung für ø6 | - | - | Ohne kabel | - | - | ||
378.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | D-Substecker 25 pins | 10 | Steckverbindung für ø8 | - | - | Ohne kabel | - | oben | ||
438.03 € | 1 | 39 Arbeitstage | D-Substecker 25 pins | 12 | Steckverbindung für ø6 | - | - | Ohne kabel | - | oben | ||
654.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 12 | Steckverbindung für ø6 | - | - | Ohne kabel | - | - | ||
438.03 € | 1 | 39 Arbeitstage | D-Substecker 25 pins | 12 | Steckverbindung für ø8 | - | - | Ohne kabel | - | oben | ||
443.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | D-Substecker 25 pins | 12 | Steckverbindung für ø8 | externe Pilotluft | - | Ohne kabel | - | oben |
Loading...
CE compliant | CE |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Connector
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Protective structure
Lead wire length(m)
Common specifications
Electrical entry direction
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften