5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, VQ4000 Serie

5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, VQ4000 Serie
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VV5Q41-0702LD0-W-Q

Teilenummer
VV5Q41-0702LD0-W-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

357.89 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of Stations 7 Port pipe connection port diameter Rc 1/4 Thread standard Rc
Protective structure IP65 Lead wire length(m) 0.6 CE compliant CE
Electrical entry direction Interne Verdrahtung Set L D-Seite

Sie befinden sich auf der Seite für 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, VQ4000 Serie, die Teilenummer ist VV5Q41-0702LD0-W-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VV5Q41-0702LD0-W-Q.

Technischer Support