5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, VQC1000 Serie

5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Flanschversion, Mehrfachanschlussplatte, VQC1000 Serie
Ventilblock.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: 0,4 W (Niederwattausführung), 0,95 W (Standardausführung).
Optionen: Weichdichtender Schieber / Stahlschieber; mehrere parallele / serielle Übermittlungsvarianten; Einzelanschlussplatte kompatibel zu interner Verdrahtung.
Schutzart: IP67 (ausgenommen D-Sub-Stecker und Flachbandkabelsets).

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5QC11-02C6SD0
VV5QC11-02C6SD0-S
VV5QC11-03C6SD0
VV5QC11-04C6FD0
VV5QC11-04C6SD0
VV5QC11-04C6SD0-S
VV5QC11-05C6SD0
VV5QC11-06C6FD0
VV5QC11-06C6SD0
VV5QC11-06C6SD0-S
VV5QC11-08C6SD0
VV5QC11-08C6SD0-S
VV5QC11-10C6FD0
VV5QC11-10C6SD0
VV5QC11-10C6SD0-S
VV5QC11-12C6SD0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kommunikationsprotokoll Connector Number of Stations Specifications Lead wire length
(m)
Common specifications Electrical entry direction

82.40 €

1 26 Arbeitstage ohne Busmodul-2--Positiv common-

84.65 €

1 39 Arbeitstage ohne Busmodul-2eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet-Positiv common-

105.60 €

1 39 Arbeitstage ohne Busmodul-3--Positiv common-

146.52 €

1 39 Arbeitstage -D-Substecker 25 pins4-Ohne kabel-D-Seite

128.98 €

1 4 Arbeitstage ohne Busmodul-4--Positiv common-

131.15 €

1 39 Arbeitstage ohne Busmodul-4eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet-Positiv common-

152.24 €

1 39 Arbeitstage ohne Busmodul-5--Positiv common-

193.10 €

1 39 Arbeitstage -D-Substecker 25 pins6-Ohne kabel-D-Seite

175.39 €

1 4 Arbeitstage ohne Busmodul-6--Positiv common-

177.68 €

1 39 Arbeitstage ohne Busmodul-6eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet-Positiv common-

221.98 €

1 7 Arbeitstage ohne Busmodul-8--Positiv common-

224.26 €

1 39 Arbeitstage ohne Busmodul-8eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet-Positiv common-

286.26 €

1 39 Arbeitstage -D-Substecker 25 pins10-Ohne kabel-D-Seite

268.50 €

1 39 Arbeitstage ohne Busmodul-10----

270.81 €

1 39 Arbeitstage ohne Busmodul-10eingebauter Schalldämpfer, direkt entlüftet---

315.08 €

1 39 Arbeitstage ohne Busmodul-12----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Port pipe connection port diameter Steckverbindung für ø6

Technischer Support