Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VQC1100KN-5C1 |
VQC1100N-5C1 |
VQC1100NR-51 |
VQC1200N-5B1 |
VQC1200NR-51 |
VQC1201N-5D1 |
VQC1300KN-51 |
VQC1300N-5B1 |
VQC1300NR-51 |
VQC1301NR-51 |
VQC1400N-5B1 |
VQC1401N-5B1 |
VQC1501N-51 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungsart | Manueller Schalter | Manuell | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Verriegeln | Verriegelung Ausführung, manuell | Hochdruck-Ausführung (1.0 MPa, 0.95 W) + Negativ gemeinsam | ||
69.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Verriegeln | Verriegelung Ausführung, manuell | Negativ gemeinsam | ||
68.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Negativ gemeinsam + Externe Pilotluft | ||
95.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Standard | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Negativ gemeinsam | ||
92.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Negativ gemeinsam + Externe Pilotluft | ||
94.42 € | 1 | 33 Arbeitstage | Weiche Dichtung | Verriegeln | verriegelbar mit Schieber, manuell | Negativ gemeinsam | ||
102.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Hochdruck-Ausführung (1.0 MPa, 0.95 W) + Negativ gemeinsam | ||
110.53 € | 1 | 16 Arbeitstage | Standard | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Negativ gemeinsam | ||
108.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Negativ gemeinsam + Externe Pilotluft | ||
103.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Weiche Dichtung | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Negativ gemeinsam + Externe Pilotluft | ||
110.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Negativ gemeinsam | ||
105.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Weiche Dichtung | Verriegeln | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Negativ gemeinsam | ||
98.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Weiche Dichtung | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | Negativ gemeinsam |
Loading...
Spannung | 24 V DC | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungsart
Manueller Schalter
Manuell
Funktionen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften