5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Flanschversion, Ventil, VQC2000 Serie

5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Interner Verdrahtung, Flanschversion, Ventil, VQC2000 Serie
Ventilblock.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: 0,4 W (Niederwattausführung), 0,95 W (Standardausführung).
Optionen: Weichdichtender Schieber / Stahlschieber; mehrere parallele / serielle Übermittlungsvarianten; Einzelanschlussplatte kompatibel zu interner Verdrahtung.
Schutzart: IP67 (ausgenommen D-Sub-Stecker und Flachbandkabelsets).

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VQC2B01N-51
VQC2100KN-51
VQC2100N-5D1
VQC2101N-5D1
VQC2101NR-5B1
VQC2101R-51
VQC2200KN-5B1
VQC2300KN-51
VQC2300N-5B1
VQC2301NR-51
VQC2400N-5B1
VQC2401BNR-5B1
VQC2500N-51
VQC2501BNR-5B1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungsart Manueller Schalter Manuell Funktionen

102.68 €

1 4 Arbeitstage Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Negativ gemeinsam

70.35 €

1 33 Arbeitstage StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Hochdruck-Ausführung (1.0 MPa, 0.95 W) + Negativ gemeinsam

78.03 €

1 26 Arbeitstage StandardVerriegelnverriegelbar mit Schieber, manuellNegativ gemeinsam

72.89 €

1 4 Arbeitstage Weiche DichtungVerriegelnverriegelbar mit Schieber, manuellNegativ gemeinsam

71.68 €

1 4 Arbeitstage Weiche DichtungVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Negativ gemeinsam + Externe Pilotluft

67.79 €

1 26 Arbeitstage Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Externe Pilotluft

100.16 €

1 4 Arbeitstage StandardVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Hochdruck-Ausführung (1.0 MPa, 0.95 W) + Negativ gemeinsam

107.90 €

1 4 Arbeitstage StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Hochdruck-Ausführung (1.0 MPa, 0.95 W) + Negativ gemeinsam

115.63 €

1 4 Arbeitstage StandardVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Negativ gemeinsam

107.82 €

1 4 Arbeitstage Weiche DichtungKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Negativ gemeinsam + Externe Pilotluft

115.63 €

1 4 Arbeitstage StandardVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Negativ gemeinsam

117.06 €

1 7 Arbeitstage Weiche DichtungVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Ausführung mit hoher Geschwindigkeit (0.95 W) + Negativ gemeinsam + Externe Pilotluft

107.90 €

1 7 Arbeitstage StandardKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Negativ gemeinsam

117.06 €

1 39 Arbeitstage Weiche DichtungVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Ausführung mit hoher Geschwindigkeit (0.95 W) + Negativ gemeinsam + Externe Pilotluft

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung 24 V DC Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz

Technischer Support