5/2-,5/3-Wege-Elektromagnetventile / SS5Y3, SS5Y5

5/2-,5/3-Wege-Elektromagnetventile / SS5Y3, SS5Y5
Die Serie SY gewährleistet hohe Leistung und ist eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an ein Ventil. Die Serie bietet hohen Durchfluss bei geringem Energieverbrauch in kompaktem Design. Das SY ist als Rohrversion oder Flanschversion erhältlich, Einzelanschluss oder Anschluss mit Mehrfachanschlussplatte sind möglich.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Y3-45NFD-06D-C6-Q
SS5Y3-45NFD-08D-C4-Q
SS5Y3-45NFD-08D-C6-Q
SS5Y3-45NFD-10B-C4-Q
SS5Y3-45NFD-10D-C4-Q
SS5Y3-45NFD-12B-C4-Q
SS5Y3-45NFD-15B-C6-Q
SS5Y3-45NFD-16B-C4-Q
SS5Y5-45NFD-04D-C8-Q
SS5Y5-45NFD-05D-C6-Q
SS5Y5-45NFD-06D-C6-Q
SS5Y5-45NFD-08B-C6-Q
SS5Y5-45NFD-08D-C6-Q
SS5Y5-45NFD-08D-C8-Q
SS5Y5-45NFD-10B-C6-Q
SS5Y5-45NFD-10D-C6-Q
SS5Y5-45NFD-12B-C6-Q
SS5Y5-45NFD-14B-C6-Q
SS5Y5-45NFD-16B-C6-Q
SS5Y5-45NFD-20B-C6-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications CE compliant

188.63 €

1 39 Arbeitstage 6Steckverbindung für ø6-CE

227.94 €

1 98 Arbeitstage 8Steckverbindung für ø4-CE

227.94 €

1 4 Arbeitstage 8Steckverbindung für ø6-CE

277.10 €

1 39 Arbeitstage 10Steckverbindung für ø4-CE

267.24 €

1 39 Arbeitstage 10Steckverbindung für ø4-CE

316.34 €

1 39 Arbeitstage 12Steckverbindung für ø4-CE

375.31 €

1 4 Arbeitstage 15Steckverbindung für ø6-CE

394.95 €

1 39 Arbeitstage 16Steckverbindung für ø4-CE

156.31 €

1 39 Arbeitstage 4Steckverbindung für ø8interne Pilotluft-

176.73 €

1 39 Arbeitstage 5Steckverbindung für ø6interne Pilotluft-

197.05 €

1 39 Arbeitstage 6Steckverbindung für ø6interne Pilotluft-

257.50 €

1 39 Arbeitstage 8Steckverbindung für ø6interne Pilotluft-

237.77 €

1 39 Arbeitstage 8Steckverbindung für ø6interne Pilotluft-

237.77 €

1 39 Arbeitstage 8Steckverbindung für ø8interne Pilotluft-

289.02 €

1 4 Arbeitstage 10Steckverbindung für ø6interne Pilotluft-

278.47 €

1 39 Arbeitstage 10Steckverbindung für ø6interne Pilotluft-

329.63 €

1 39 Arbeitstage 12Steckverbindung für ø6interne Pilotluft-

370.37 €

1 39 Arbeitstage 14Steckverbindung für ø6interne Pilotluft-

411.11 €

1 39 Arbeitstage 16Steckverbindung für ø6interne Pilotluft-

492.48 €

1 39 Arbeitstage 20Steckverbindung für ø6interne Pilotluft-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting Method Direktmontage Rated voltage 24 V DC Common specifications Negativ common
Electrical entry direction D-Seite

Technischer Support