5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Ventil, SV1000 / 2000 / 3000 / 4000 Serie

5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Ventil, SV1000 / 2000 / 3000 / 4000 Serie
Ventilsystem mit internem Multipol-Steckverbinder
Hohe Durchflussraten zwischen 216-1477 l/min
Leistungsaufnahme: 0,6 W (Standard)
Große Auswahl an Anschlussoptionen
Einfache Montage und schneller Austausch
Schutzart bis zu IP67
Mehrfachanschlussplatte in Kassetten- und Zugankertyp.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SV1C00-5FUD
SV1100R-5FUD
SV2300R-5FUD
SV2500-5FUD
SV3400-5FUD
SV3400R-5FU
SV4200-5FUD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell

96.44 €

1 8 Arbeitstage [1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.)internVerriegelnVerriegelbar, Schlitzausführung

64.68 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, DruckAußenVerriegelnVerriegelbar, Schlitzausführung

106.02 €

1 12 Arbeitstage Zweifach3 Positionen mit geschlossener MitteAußenVerriegelnVerriegelbar, Schlitzausführung

100.90 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-DruckzentraleinternVerriegelnVerriegelbar, Schlitzausführung

106.63 €

1 8 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-AbluftzentraleinternVerriegelnVerriegelbar, Schlitzausführung

111.61 €

1 10 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-AbluftzentraleAußenKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung

92.65 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, DruckinternVerriegelnVerriegelbar, Schlitzausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung 24 V DC Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Staudruck-Rückschlagventil Ohne

Technischer Support