Kompaktausführung, direkt betätigt, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, S070 Serie

Kompaktausführung, direkt betätigt, 3 / 2-Wege-Elektromagnetventil, Mehrfachanschlussplatte, S070 Serie
· S070 series, base mounted, body ported manifolds
· Bar base, separable base and stacking type available
· Electrical entry: grommet/plug lead
· Stations: 02-20
· Barb fittings for stacking type and female screws for bar base

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS073A01-07C
SS073A01-08C
SS073B01-12C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter

138.87 €

1 98 Arbeitstage 7Schlauchtülle: ø6/ø4, Leitung: ø3.18/ø2

153.81 €

1 98 Arbeitstage 8Schlauchtülle: ø6/ø4, Leitung: ø3.18/ø2

32.90 €

1 39 Arbeitstage 12SUP/EXH port: M5, OUT port: M3

Loading...

  1. 1

Technischer Support