ISO Interface Elektromagnetventil, Stahlschieber, Größe 1, VS7-6 Serie

ISO Interface Elektromagnetventil, Stahlschieber, Größe 1, VS7-6 Serie
Die Abmessungen der Serie VS7 entsprechen dem ISO-Standard der Größe 1 und 2. Das pilotluftgesteuerte Ventil mit Stahlschieber erlaubt den Einsatz bei ölfreier Luft und zeichnet sich zudem durch eine Lebensdauerschmierung aus. Die VS7-Serie ist erhältlich als 5/2-Wege-Ventil in den Ausführungen mono- oder bistabil und als 5/3-Wege-Ventil mit Mittelstellung offen,geschlossen oder druckbeaufschlagt. Eine Variante mit einem Pilot-Doppelrückschlagventil ist ebenfalls erhältlich. Die Mehrfachanschlussplatten stehen in einer Vielzahl an Funktionen und Druckluftanschlusskombinationen zur Verfügung.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS7-6-FG-D-1N-Q
VS7-6-FG-D-3-Q
VS7-6-FG-D-3N-Q
VS7-6-FG-D-3NM-Q
VS7-6-FG-D-3Z-Q
VS7-6-FG-S-3-Q
VS7-6-FG-S-3N-Q
VS7-6-FG-S-3NM-Q
VS7-6-FG-S-3Z-Q
VS7-6-FHG-D-3-Q
VS7-6-FHG-D-3Z-Q
VS7-6-FJG-D-3-Q
VS7-6-FJG-D-3N-Q
VS7-6-FJG-D-3Z-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Spannung Option

107.06 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, Druck110 V ACBetriebsanzeige

124.81 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, Druck24 V DCOhne

107.06 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, Druck24 V DCBetriebsanzeige

129.94 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, Druck24 V DCBetriebsanzeige + Handhilfsbetätigung

113.31 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, Druck24 V DCAnzeigeleuchte mit Überspannungsschutz

89.98 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, Druck24 V DCOhne

76.40 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, Druck24 V DCBetriebsanzeige

89.94 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, Druck24 V DCBetriebsanzeige + Handhilfsbetätigung

78.48 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, Druck24 V DCAnzeigeleuchte mit Überspannungsschutz

134.03 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCOhne

140.27 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3 Positionen mit geschlossener Mitte24 V DCAnzeigeleuchte mit Überspannungsschutz

133.92 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-Abluftzentrale24 V DCOhne

133.92 €

1 12 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-Abluftzentrale24 V DCBetriebsanzeige

138.24 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-Abluftzentrale24 V DCAnzeigeleuchte mit Überspannungsschutz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

CE-konform Ja Steckverbinder mit Stecker Ordering source area Japan, Asien, Australien

Technischer Support