ISO Interface Elektromagnetventil, Stahlschieber, Größe 2, VS7-8 Serie

ISO Interface Elektromagnetventil, Stahlschieber, Größe 2, VS7-8 Serie
Die Abmessungen der Serie VS7 entsprechen dem ISO-Standard der Größe 1 und 2. Das pilotluftgesteuerte Ventil mit Stahlschieber erlaubt den Einsatz bei ölfreier Luft und zeichnet sich zudem durch eine Lebensdauerschmierung aus. Die VS7-Serie ist erhältlich als 5/2-Wege-Ventil in den Ausführungen mono- oder bistabil und als 5/3-Wege-Ventil mit Mittelstellung offen,geschlossen oder druckbeaufschlagt. Eine Variante mit einem Pilot-Doppelrückschlagventil ist ebenfalls erhältlich. Die Mehrfachanschlussplatten stehen in einer Vielzahl an Funktionen und Druckluftanschlusskombinationen zur Verfügung.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS7-8-FG-D-3-Q
VS7-8-FG-D-3N-Q
VS7-8-FG-D-3NM-Q
VS7-8-FG-D-3Z-Q
VS7-8-FG-S-3-Q
VS7-8-FG-S-3N-Q
VS7-8-FG-S-3NM-Q
VS7-8-FG-S-3Z-Q
VS7-8-FHG-D-3N-Q
VS7-8-FHG-D-3Z-Q
VS7-8-FJG-D-3-Q
VS7-8-FJG-D-3Z-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Option

150.05 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, DruckOhne

150.05 €

1 39 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, DruckBetriebsanzeige

179.10 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, DruckBetriebsanzeige + Handhilfsbetätigung

157.45 €

1 4 Arbeitstage Zweifach2 Positionen, DruckAnzeigeleuchte mit Überspannungsschutz

110.73 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, DruckOhne

108.42 €

1 4 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, DruckBetriebsanzeige

124.03 €

1 12 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, DruckBetriebsanzeige + Handhilfsbetätigung

110.77 €

1 12 Arbeitstage [1-fach] Einfach2 Positionen, DruckAnzeigeleuchte mit Überspannungsschutz

173.02 €

1 12 Arbeitstage Zweifach3 Positionen mit geschlossener MitteBetriebsanzeige

177.85 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3 Positionen mit geschlossener MitteAnzeigeleuchte mit Überspannungsschutz

173.18 €

1 12 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-AbluftzentraleOhne

178.02 €

1 4 Arbeitstage Zweifach3-Positionen-AbluftzentraleAnzeigeleuchte mit Überspannungsschutz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung 24 V DC CE-konform Ja Steckverbinder mit Stecker
Ordering source area Japan, Asien, Australien

Technischer Support