Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SV1C00-5W1U |
SV1100R-5W1U |
SV1300-5W1U |
SV2100-5W3U |
SV2100-5W7UD |
SV2200-5W2U-02F |
SV4200-5W7U-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Steckverbinder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | [Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.O.) | - | - | intern | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbare Druckausführung | M12 wasserbeständiger Stecker 300 mm | ||
83.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | - | - | Außen | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbare Druckausführung | M12 wasserbeständiger Stecker 300 mm | ||
115.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | - | - | intern | Keine Arretierung | - | Nicht verriegelbare Druckausführung | M12 wasserbeständiger Stecker 300 mm | ||
84.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | - | - | intern | Keine Arretierung | M12 Stecker mit kabel 1,000 mm | Nicht verriegelbare Druckausführung | M12 wasserbeständiger Stecker 1000 mm | ||
94.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, Druck | - | - | intern | Verriegeln | M12 Stecker mit kabel 5,000 mm | Verriegelbare Steuerung manuelle Bedienung | M12 wasserbeständiger Stecker 5000 mm | ||
117.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zweifach | 2 Positionen, Druck | G | 1/4 | intern | Keine Arretierung | M12 Stecker mit kabel 500 mm | Nicht verriegelbare Druckausführung | M12 wasserbeständiger Stecker 500 mm | ||
139.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 2 Positionen, Druck | G | 1/2 | intern | Keine Arretierung | M12 Stecker mit kabel 5,000 mm | Nicht verriegelbare Druckausführung | M12 wasserbeständiger Stecker 5000 mm |
Loading...
Montageausrichtung | Krümmerbasis | Spannung | 24 V DC | Rohre | Untergrund-Leitungen |
---|---|---|---|---|---|
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Steckverbinder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften