Drehmoment von bis zu 150 Nm Schwenkwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°, 270° und 280° Verschiedene Ausführungen des Wellenendes Die Anschlussposition ist wählbar: seitlicher oder axialer Anschluss Montage: Grundausführung oder Fußbefestigung Viele Optionen auf Bestellung verfügbar.
(i)Hinweis
Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Form entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.