Zubehör, Befestigungselement, CLS / CS1

Zubehör, Befestigungselement, CLS / CS1
Druckluftzylinder der Serie CS1 sind die Zylinder mit dem größten Kolbendurchmesser von SMC. Die Serie ist erhältlich bis 300 mm Kolbendurchmesser. Weitere Optionen sind Kolbengrößen bis 300 mm, verschiedene Montagearten und Dämpfung.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Form entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS1-C20
CS1-C25
CS1-D20
CS1-D25
CS1-F20
CS1-F25
CS1-L20
CS1-L25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Lochdurchmesser
(ø)
Typ

220.77 €

1 39 Arbeitstage 200Schwenkbefestigung

453.94 €

1 39 Arbeitstage 250Schwenkbefestigung

312.85 €

1 39 Arbeitstage 200Gabelbefestigung

542.95 €

1 4 Arbeitstage 250Gabelbefestigung

174.89 €

1 39 Arbeitstage 200Flanschbefestigung vorn

286.71 €

1 39 Arbeitstage 250Flanschbefestigung vorn

105.05 €

2 39 Arbeitstage 200Fuß

162.03 €

2 39 Arbeitstage 250Fuß

Loading...

  1. 1

Technischer Support