Zubehör, Hubbegrenzungseinheit, MXQ Serie (MXQ-AS6)

Zubehör, Hubbegrenzungseinheit, MXQ Serie MXQ-AS6

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MXQ-AS6

Marke: SMC

Preis: 36.31

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Geeigneter Lochdurchmesser: 6 ø

Hubbegrenzung: elastische Dämpfung, Ausfahrhubbegrenzung

Symmetrisch: Standardausführung

Einstellbereich: 5 mm (Standard)


(i)Hinweis

  • Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Form entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MXQ-AS6

Teilenummer
MXQ-AS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Lochdurchmesser
(ø)
Hubbegrenzung Symmetrisch Einstellbereich

36.31 €

1 4 Arbeitstage 6elastische Dämpfung, AusfahrhubbegrenzungStandardausführung5 mm (Standard)

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör, Hubbegrenzungseinheit, MXQ Serie, die Teilenummer ist MXQ-AS6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXQ-AS6.

Produktvarianten

Teilenummer
MXQ-AS12L
MXQ-AS12L-X11
MXQ-AS12L-X12
MXQ-AS6-X11
MXQ-AS6L
MXQ-AS6L-X11
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Lochdurchmesser
(ø)
Hubbegrenzung Symmetrisch Einstellbereich

39.71 €

1 4 Arbeitstage 12elastische Dämpfung, AusfahrhubbegrenzungSymmetrisch5 mm (Standard)

53.50 €

1 4 Arbeitstage 12elastische Dämpfung, AusfahrhubbegrenzungSymmetrisch15 mm

42.37 €

1 39 Arbeitstage 12elastische Dämpfung, AusfahrhubbegrenzungSymmetrisch25 mm

49.50 €

1 22 Arbeitstage 6elastische Dämpfung, AusfahrhubbegrenzungStandardausführung15 mm

36.31 €

1 7 Arbeitstage 6elastische Dämpfung, AusfahrhubbegrenzungSymmetrisch5 mm (Standard)

73.10 €

1 39 Arbeitstage 6elastische Dämpfung, AusfahrhubbegrenzungSymmetrisch15 mm

Technischer Support