Zubehör, Hubeinstelleinheit, MXS

Zubehör, Hubeinstelleinheit, MXS
Anwendungen, die präzise Bewegungen im Hubbereich von 10-150 mm verlangen, erfordern Zylinder mit Präzisionsführung. Die Serie MXS erfüllt diese Anforderungen durch integriertes Kreuzrollenlager mit Führung und Doppelkolbenstange für kompakte Krafterzeugung. Die Serie MXS ist in sechs Kolbengrößen mit jeweils einstellbarer Hublänge erhältlich und standardmäßig mit Signalgebernuten für Signalgeberabfrage ausgestattet. Die Hubeinstellung ist erhältlich für Ausfahrhubbegrenzung, Einfahrhubbegrenzung oder beidseitige Hubbegrenzung, jeweils für die Bereiche 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm. Zusätzlich verfügt die Serie MXS über viele weitere Standardoptionen wie Stoßdämpfer, Endlagenverriegelung, axialer Luftanschluss und Puffer.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Form entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MXS-AS6
MXS-AS6-X11
MXS-AS8
MXS-AS8-X11
MXS-AS8-X12
MXS-AS12
MXS-AS12-X11
MXS-AS12-X12
MXS-AS16
MXS-AS16-X11
MXS-AS16-X12
MXS-AS20
MXS-AS20-X11
MXS-AS20-X12
MXS-AS25
MXS-AS25-X11
MXS-AS25-X12
MXS-AT6
MXS-AT6-X11
MXS-AT8
MXS-AT8-X11
MXS-AT8-X12
MXS-AT12
MXS-AT12-X11
MXS-AT12-X12
MXS-AT16
MXS-AT16-X11
MXS-AT16-X12
MXS-AT20
MXS-AT20-X11
MXS-AT20-X12
MXS-AT25
MXS-AT25-X11
MXS-AT25-X12
MXS-BS8
MXS-BS12
MXS-BS16
MXS-BS20
MXS-BS25
MXS-BT8
MXS-BT12
MXS-BT16
MXS-BT20
MXS-BT25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Lochdurchmesser
(ø)
Hubbegrenzung Einstellbereich

29.27 €

1 4 Arbeitstage 6Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

39.89 €

1 4 Arbeitstage 6Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite15 mm

30.56 €

1 4 Arbeitstage 8Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

41.21 €

1 4 Arbeitstage 8Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite15 mm

41.21 €

1 4 Arbeitstage 8Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite25 mm

31.23 €

1 4 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

42.03 €

1 4 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite15 mm

42.03 €

1 4 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite25 mm

31.82 €

1 7 Arbeitstage 16Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

47.00 €

1 22 Arbeitstage 16Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite15 mm

47.00 €

1 4 Arbeitstage 16Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite25 mm

33.08 €

1 4 Arbeitstage 20Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

47.89 €

1 22 Arbeitstage 20Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite15 mm

47.89 €

1 17 Arbeitstage 20Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite25 mm

34.58 €

1 22 Arbeitstage 25Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

48.85 €

1 17 Arbeitstage 25Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite15 mm

48.85 €

1 17 Arbeitstage 25Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite25 mm

29.27 €

1 22 Arbeitstage 6Hubbegrenzung auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

39.89 €

1 17 Arbeitstage 6Hubbegrenzung auf der Einfahrseite15 mm

30.56 €

1 4 Arbeitstage 8Hubbegrenzung auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

41.21 €

1 22 Arbeitstage 8Hubbegrenzung auf der Einfahrseite15 mm

41.21 €

1 22 Arbeitstage 8Hubbegrenzung auf der Einfahrseite25 mm

31.23 €

1 4 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

42.03 €

1 7 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Einfahrseite15 mm

42.03 €

1 22 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Einfahrseite25 mm

31.82 €

1 17 Arbeitstage 16Hubbegrenzung auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

47.00 €

1 22 Arbeitstage 16Hubbegrenzung auf der Einfahrseite15 mm

47.00 €

1 22 Arbeitstage 16Hubbegrenzung auf der Einfahrseite25 mm

33.08 €

1 4 Arbeitstage 20Hubbegrenzung auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

47.89 €

1 17 Arbeitstage 20Hubbegrenzung auf der Einfahrseite15 mm

47.89 €

1 22 Arbeitstage 20Hubbegrenzung auf der Einfahrseite25 mm

34.58 €

1 22 Arbeitstage 25Hubbegrenzung auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

48.85 €

1 22 Arbeitstage 25Hubbegrenzung auf der Einfahrseite15 mm

48.85 €

1 22 Arbeitstage 25Hubbegrenzung auf der Einfahrseite25 mm

76.53 €

1 4 Arbeitstage 8Hubbegrenzungseinheit, Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

79.13 €

1 4 Arbeitstage 12Hubbegrenzungseinheit, Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

81.63 €

1 4 Arbeitstage 16Hubbegrenzungseinheit, Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

89.27 €

1 4 Arbeitstage 20Hubbegrenzungseinheit, Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

94.10 €

1 4 Arbeitstage 25Hubbegrenzungseinheit, Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite5 mm (Standard)

78.10 €

1 4 Arbeitstage 8Stoßdämpfer auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

80.74 €

1 4 Arbeitstage 12Stoßdämpfer auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

83.31 €

1 4 Arbeitstage 16Stoßdämpfer auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

103.48 €

1 4 Arbeitstage 20Stoßdämpfer auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

110.53 €

1 4 Arbeitstage 25Stoßdämpfer auf der Einfahrseite5 mm (Standard)

Loading...

  1. 1

Technischer Support