Zubehör, Hubbegrenzungseinheit, Symmetrische, MXS

Zubehör, Hubbegrenzungseinheit, Symmetrische, MXS
Anwendungen, die präzise Bewegungen im Hubbereich von 10-150 mm verlangen, erfordern Zylinder mit Präzisionsführung. Die Serie MXS erfüllt diese Anforderungen durch integriertes Kreuzrollenlager mit Führung und Doppelkolbenstange für kompakte Krafterzeugung. Die Serie MXS ist in sechs Kolbengrößen mit jeweils einstellbarer Hublänge erhältlich und standardmäßig mit Signalgebernuten für Signalgeberabfrage ausgestattet. Die Hubeinstellung ist erhältlich für Ausfahrhubbegrenzung, Einfahrhubbegrenzung oder beidseitige Hubbegrenzung, jeweils für die Bereiche 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm. Zusätzlich verfügt die Serie MXS über viele weitere Standardoptionen wie Stoßdämpfer, Endlagenverriegelung, axialer Luftanschluss und Puffer.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Form entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MXS-AS6L
MXS-AS6L-X11
MXS-AS8L
MXS-AS8L-X11
MXS-AS12L
MXS-AS12L-X11
MXS-AS12L-X12
MXS-AS16L
MXS-AS16L-X11
MXS-AS20L
MXS-AS20L-X11
MXS-AS25L
MXS-AT6L
MXS-AT6L-X11
MXS-AT8L
MXS-AT12L
MXS-AT12L-X11
MXS-AT12L-X12
MXS-AT16L
MXS-AT20L
MXS-AT25L
MXS-BS8L
MXS-BS12L
MXS-BS16L
MXS-BS20L
MXS-BS25L
MXS-BT8L
MXS-BT12L
MXS-BT16L
MXS-BT20L
MXS-BT25L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Lochdurchmesser
(ø)
Hubbegrenzung

29.27 €

1 22 Arbeitstage 6Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

39.89 €

1 4 Arbeitstage 6Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

30.56 €

1 17 Arbeitstage 8Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

41.21 €

1 4 Arbeitstage 8Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

31.23 €

1 22 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

42.03 €

1 4 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

42.03 €

1 22 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

31.82 €

1 39 Arbeitstage 16Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

47.00 €

1 4 Arbeitstage 16Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

33.08 €

1 22 Arbeitstage 20Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

47.89 €

1 4 Arbeitstage 20Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

34.58 €

1 22 Arbeitstage 25Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

29.27 €

1 17 Arbeitstage 6Hubbegrenzung auf der Einfahrseite

39.89 €

1 22 Arbeitstage 6Hubbegrenzung auf der Einfahrseite

30.56 €

1 17 Arbeitstage 8Hubbegrenzung auf der Einfahrseite

31.23 €

1 22 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Einfahrseite

42.03 €

1 4 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Einfahrseite

42.03 €

1 4 Arbeitstage 12Hubbegrenzung auf der Einfahrseite

31.82 €

1 22 Arbeitstage 16Hubbegrenzung auf der Einfahrseite

33.08 €

1 22 Arbeitstage 20Hubbegrenzung auf der Einfahrseite

34.58 €

1 22 Arbeitstage 25Hubbegrenzung auf der Einfahrseite

76.53 €

1 22 Arbeitstage 8Hubbegrenzungseinheit, Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

79.13 €

1 22 Arbeitstage 12Hubbegrenzungseinheit, Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

81.63 €

1 22 Arbeitstage 16Hubbegrenzungseinheit, Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

89.27 €

1 17 Arbeitstage 20Hubbegrenzungseinheit, Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

94.10 €

1 17 Arbeitstage 25Hubbegrenzungseinheit, Hubbegrenzung auf der Ausfahrseite

78.10 €

1 22 Arbeitstage 8Stoßdämpfer auf der Einfahrseite

80.74 €

1 22 Arbeitstage 12Stoßdämpfer auf der Einfahrseite

83.31 €

1 4 Arbeitstage 16Stoßdämpfer auf der Einfahrseite

103.48 €

1 22 Arbeitstage 20Stoßdämpfer auf der Einfahrseite

110.53 €

1 17 Arbeitstage 25Stoßdämpfer auf der Einfahrseite

Loading...

  1. 1

Technischer Support