Bolzen für Gabelgelenk, CG5-S

Bolzen für Gabelgelenk, CG5-S
Die Zylinder aus rostfreiem Stahl der Serie CG5-S entsprechen nach DIN 1.4301. Das verwendete Fett für die Lebensmittelindustrie entspricht den FDA-Richtlinien. Die Serie CG5-S ist zum Auswechseln der Dichtungen zerlegbar, was die Lebensdauer des Zylinders erhöht. Alle äußeren Teile sind aus Edelstahl. Die Befestigungselemente sind elektrolytisch poliert; deshalb sind sie glatter und verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten und Fremdstoffen. Stopfen für nicht benutzte Anschlussgewinde verhindern Rückstände im Gewinde.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Form entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IY-G03SUS
IY-G04SUS
IY-G05SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Lochdurchmesser
(ø)

3.48 €

1 39 Arbeitstage 25, 32

4.73 €

1 39 Arbeitstage 40

6.15 €

1 39 Arbeitstage 50, 63

Loading...

  1. 1

Technischer Support