Kraftspanner mit Spannarm, Arm, CKZT Serie

Kraftspanner mit Spannarm, Arm, CKZT Serie
Kraftspanner
Schweißspritzgeschützte Konstruktion
Kolben-Ø (mm): 25, 32, 40, 50, 63, 80
3 Armausführungen
Öffnungswinkel 90° und 105°
Ausgestattet mit einem für in Schweißgerät-Magnetfelder geeigneten Näherungsschalter
Manuelles einrichten des Werkstückes durch Handbetätigtem Griff möglich.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Form entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CKZT40-A015CS
CKZT40-A015LS
CKZT40-A045CS
CKZT40-A045LS
CKZT40-A045RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Offset Befestigungsposition des Arms

62.23 €

1 4 Arbeitstage Offset 15Mitte

69.71 €

1 26 Arbeitstage Offset 15links

74.24 €

1 39 Arbeitstage Offset 45Mitte

80.21 €

1 26 Arbeitstage Offset 45links

80.21 €

1 26 Arbeitstage Offset 45Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeigneter Lochdurchmesser(ø) 40 Montagebohrung klein

Technischer Support