Kraftspanner, Kompaktausführung, Klemmarm, CKZT-X2797 Serie

Kraftspanner, Kompaktausführung, Klemmarm, CKZT-X2797 Serie
Kraftspanner
Schweißspritzgeschützte Konstruktion
Kolben-Ø (mm): 25, 32, 40, 50, 63, 80
3 Armausführungen
Öffnungswinkel 90° und 105°
Ausgestattet mit einem für in Schweißgerät-Magnetfelder geeigneten Näherungsschalter
Manuelles einrichten des Werkstückes durch Handbetätigtem Griff möglich.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Form entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CKZT25-A000CS-X2797

Teilenummer
CKZT25-A000CS-X2797
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.21 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsposition des Arms C (Mitte)

Sie befinden sich auf der Seite für Kraftspanner, Kompaktausführung, Klemmarm, CKZT-X2797 Serie, die Teilenummer ist CKZT25-A000CS-X2797.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKZT25-A000CS-X2797.

Technischer Support