Blindplatteneinheit für V (P / S / Q) 7-6

Blindplatteneinheit für V (P / S / Q) 7-6
5/2-Wege-Magnetventil übereinstimmend mit ISO-Norm 5599-1
Schnittstelle übereinstimmend mit Größe 1 (VQ7-6) und Größe 2 (VQ7-8)
Platzsparende Bauform, geringes Gewicht und hohe Durchflusskapazität (bis 3140,8 l/min)
Außergewöhnlich kurze Ansprechzeit (VQ7-6: 12 ms oder weniger)
Lange Lebensdauer: 100 Millionen Zyklen (Stahlschieber)
Verfügbarkeit: weich-/metallisch dichtender Schieber; mehrere Varianten der Mehrfachanschlussplatten; Ausführung mit externer Verdrahtung und Einzelanschlussplatte
Erfüllt IP65.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AXT502-9A

Teilenummer
AXT502-9A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.10 €

1 37 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Blindplatte

Sie befinden sich auf der Seite für Blindplatteneinheit für V (P / S / Q) 7-6, die Teilenummer ist AXT502-9A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AXT502-9A.

Technischer Support