Blindplatteneinheit für V (P / S / Q) 7-8

Blindplatteneinheit für V (P / S / Q) 7-8
Die Abmessungen der Serie VS7 entsprechen dem ISO-Standard der Größe 1 und 2. Das pilotluftgesteuerte Ventil mit Stahlschieber erlaubt den Einsatz bei ölfreier Luft und zeichnet sich zudem durch eine Lebensdauerschmierung aus. Die VS7-Serie ist erhältlich als 5/2-Wege-Ventil in den Ausführungen mono- oder bistabil und als 5/3-Wege-Ventil mit Mittelstellung offen,geschlossen oder druckbeaufschlagt. Eine Variante mit einem Pilot-Doppelrückschlagventil ist ebenfalls erhältlich. Die Mehrfachanschlussplatten stehen in einer Vielzahl an Funktionen und Druckluftanschlusskombinationen zur Verfügung.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AXT512-9A

Teilenummer
AXT512-9A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.69 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Blindplatte

Sie befinden sich auf der Seite für Blindplatteneinheit für V (P / S / Q) 7-8, die Teilenummer ist AXT512-9A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AXT512-9A.

Technischer Support