Blindplatteneinheit für VF (S / R) 3000

Blindplatteneinheit für VF (S / R) 3000
Die Serie VFS besteht aus 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil mit Stahlschieber und Mehrfachanschlussplatte in Rohrversion, erhältlich mit interner oder externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Flanschversion sind erhältlich mit interner und externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Rohrversion sind als durchgehende oder separate Anschlussplatten erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 3/4 mit den Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich. Weitere Optionen verfügbar.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VVFS3000-10A

Teilenummer
VVFS3000-10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.63 €

1 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Blindplatte

Sie befinden sich auf der Seite für Blindplatteneinheit für VF (S / R) 3000, die Teilenummer ist VVFS3000-10A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VVFS3000-10A.

Technischer Support