Eingangsblocks, EX250

Eingangsblocks, EX250
Zentrales System, integrierte Ausführung für Ein-/Ausgang
Verwendbare Protokolle: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
32 Eingangs-/32 Ausgangsmodule
Ausgangseinheiten für externe Verwendung sind verfügbar (EX9)
Verwendbare Ventilserien: SY, VQC, S0700, SV
Bis Schutzart IP67.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX250-IE1
EX250-IE2
EX250-IE3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connector

99.69 €

1 4 Arbeitstage M12-Stecker, 2 Eingänge

103.35 €

1 4 Arbeitstage M12-Stecker, 4 Eingänge

114.82 €

1 7 Arbeitstage M8-Stecker, 4 Eingänge

Loading...

  1. 1

Technischer Support