Druckregeleinheit für VQ1000, Flanschversion

Druckregeleinheit für VQ1000, Flanschversion
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VVQ1000-AR-1

Teilenummer
VVQ1000-AR-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.82 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Druckregeleinheit für VQ1000, Flanschversion, die Teilenummer ist VVQ1000-AR-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VVQ1000-AR-1.

Technischer Support