Einzelanschlussplatte, SY3000 / 5000 / 7000

Einzelanschlussplatte, SY3000 / 5000 / 7000
Multifunktionales und universell einsetzbares Ventilsystem
Hohe Durchflussraten zwischen 191-1751 l/min
Leistungsaufnahme: 0,1 W (Energiesparschaltkreis); 0,35 W (Standard)
Große Auswahl an Anschlussoptionen
Modularer Aufbau mit verschiedenen Ventilgrößen und schnellem Austausch
Schutzart bis zu IP67
Zwischenplattenregler für individuellen Versorgungsdruck.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY50M-27-1-WO-02F
SY70M-27-1-WO-03F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Port pipe connection port diameter Series

53.98 €

1 12 Arbeitstage G 1/4SY5000

57.40 €

1 39 Arbeitstage G 3/8SY7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Piping direction seitlicher Anschluss Manifold wiring specifications ohne M12-Anschlusskabel

Technischer Support