Verschlussschraube, A-INSP

Verschlussschraube, A-INSP
Wenn Sie eine hochwertige Verschlussschraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von PHOENIX CONTACT. Die Verschlussschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1045815
1045816
1045817
1045818
1047561
1047562
1415206
1415207
1415208
1415210
1415213
1415214
1415215
1424519
1424520
1424521
1424522
1424523
1424524
1424525
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Halogen Gewindeausführung Gewindesteigung
(mm)

0.29 €

630 7 Arbeitstage falschMetrisch1.5

0.29 €

630 7 Arbeitstage falschMetrisch1.5

0.30 €

590 7 Arbeitstage falschMetrisch1.5

0.30 €

590 7 Arbeitstage falschMetrisch1.5

0.56 €

330 7 Arbeitstage falschPG-

0.56 €

330 7 Arbeitstage falschPG-

0.34 €

530 7 Arbeitstage wahrMetrisch1.5

0.52 €

350 7 Arbeitstage wahrMetrisch1.5

0.72 €

250 7 Arbeitstage wahrMetrisch1.5

1.26 €

145 7 Arbeitstage wahrMetrisch1.5

0.63 €

290 7 Arbeitstage falschPG1.5

0.72 €

250 7 Arbeitstage falschPG1.5

1.62 €

120 7 Arbeitstage falschPG1.5

0.33 €

560 7 Arbeitstage wahrMetrisch1.5

0.50 €

360 7 Arbeitstage wahrMetrisch1.5

0.70 €

260 7 Arbeitstage wahrMetrisch1.5

1.22 €

150 7 Arbeitstage wahrMetrisch1.5

0.61 €

300 7 Arbeitstage falschPG-

0.70 €

260 7 Arbeitstage falschPG-

1.56 €

120 7 Arbeitstage falschPG-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Schlagfest falsch RAL-Nummer -
Oberflächenschutz - Glasfaserverstärkt falsch Werkstoffgüte -
Werkstoff Sonstige Explosionsgeprüfte Version - Für Ex-Zonen- Gas -
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde Sonstige Gewindegröße metrisch / PG - Für Ex-Zonenstaub -

Technischer Support