Frequenzmessumformer, MINI MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2864082
2902031
2902032
2902832
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Schaltstrom
(A)
Energieverbrauch
(W)
Schaltleistung
(VA)
Betriebstemperatur
(°C)
Schaltspannung
(V)
Art der elektrischen Anschluss Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. Nennbetriebsfrequenz
(Hz)
Netzspannung bei DC
(V)
Last
(Ohm)
Ausgabe der Störungsmeldung Temperaturdrift
(%/K)

235.80 €

1 7 Arbeitstage 6.493.1101.2-0.2--20|65-Schraubverbindung000000001111100100100-|-19.2|30-|-falsch0.02

237.90 €

1 7 Arbeitstage 6.3109.81119.20.00010.353-40|701Schraubverbindung00000000111111111111150|509.6|30-|-wahr0.01

237.90 €

1 26 Arbeitstage 6.3109.81119.20.00010.353-40|701Sonstige00000000111111111111150|509.6|30-|-wahr0.01

297.30 €

1 7 Arbeitstage 6.493.1101.2-0.8--20|65-Schraubverbindung111111110000000000000-|-9.6|30500000|10000000wahr0.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageverfahren Sonstige Anzahl der Kanäle 1 Art der Spannungsversorgung Sonstige
Schaltfrequenz(Hz) - Schutzart (IP) IP20 Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Netzspannung bei AC(V) -|- Einfluss beeinflussen(%/100%) -
Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR falsch Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang falsch Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang wahr
Galvanische Trennung zwischen Eingänge falsch Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen wahr Bauart des Devise Einbaugerät
SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support