Elektronisches Motormanagement, EMM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2297497
2908602
2908603
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge Bedienung Ie
(A)

365.38 €

1 7 Arbeitstage 00.025|0.025

385.33 €

1 40 Arbeitstage 10.033|0.033

497.48 €

1 47 Arbeitstage 10.033|0.033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schaltfunktion - Anzahl der Analog Eingänge 0 Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 0
Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) 19.2|30 Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) 19.2|30 Netzspannung Us bei DC(V) 19.2|30
Schutzart (IP) IP20 Anzahl der elektronischen Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 4 Anzahl der Ausgänge mit Kontakt 0
Art der Schnittstelle Modbus Art der elektrischen Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubverbindung Nennbetriebsfrequenz(Hz) 50|60
Bemessungsspannung ue bei AC 50 Hz(V) 42|550 Bemessungsspannung ue bei Wechselstrom 60 Hz(V) 42|550 Bemessungsspannung ue bei DC(V) -|-
Eingang für Analog Temperatursensor falsch Eingang zur Erdschlusserkennung falsch Eingang für Thermistoranschluss wahr
Spannung wahr Stromerkennungsmodul wahr Art der Verbindung Schraubverbindung
Spannungsart zum Betätigen DC Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support