Schaltverstärker, MINI MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2864105

Teilenummer
2864105
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

175.80 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageverfahren Sonstige Breite(mm) 6.4 Höhe(mm) 93.1
Tiefe(mm) 101.2 Schaltstrom(A) 0.001 Anzahl der Kanäle 1
Energieverbrauch(W) 0.6 Schaltleistung(VA) - Art der Spannungsversorgung Sonstige
Betriebstemperatur(°C) -20|65 Schaltspannung(V) - Schaltfrequenz(Hz) 0.5
Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Schutzart (IP) IP20 Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|- Netzspannung bei AC(V) -|-
Netzspannung bei DC(V) 19.2|30 Last(Ohm) -|- Einfluss beeinflussen(%/100%) -
Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR falsch Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang wahr Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang wahr
Galvanische Trennung zwischen Eingänge falsch Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen wahr Bauart des Devise Einbaugerät
Ausgabe der Störungsmeldung falsch Temperaturdrift(%/K) - SIL gemäß IEC 61508 -

Sie befinden sich auf der Seite für Schaltverstärker, MINI MCR, die Teilenummer ist 2864105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2864105.

Technischer Support