Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2864095 |
2902016 |
2902017 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieverbrauch (W) | Betriebstemperatur (°C) | Art der elektrischen Anschluss | Netzspannung bei DC (V) | Last (Ohm) | Temperaturdrift (%/K) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | 0.5 | -20|65 | Schraubverbindung | 19.2|30 | 500000|10000000 | 0.02 | |||
262.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 0.85 | -40|70 | Schraubverbindung | 9.6|30 | 600000|10000000 | 0.01 | |||
262.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 0.85 | -40|70 | Sonstige | 9.6|30 | 600000|10000000 | 0.01 |
Loading...
Montageverfahren | Sonstige | Schaltstrom(A) | - | Anzahl der Kanäle | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltleistung(VA) | - | Art der Spannungsversorgung | Sonstige | Schaltspannung(V) | - |
Schaltfrequenz(Hz) | - | Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA | 1 | Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV | 0 | Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. | 0 | Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV | 0 | Nennbetriebsfrequenz(Hz) | -|- | Netzspannung bei AC(V) | -|- |
Einfluss beeinflussen(%/100%) | - | Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR | falsch | Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang | - |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | - | Galvanische Trennung zwischen Eingänge | falsch | Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen | - |
Bauart des Devise | Einbaugerät | Ausgabe der Störungsmeldung | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Energieverbrauch(W)
Betriebstemperatur(°C)
Art der elektrischen Anschluss
Netzspannung bei DC(V)
Last(Ohm)
Temperaturdrift(%/K)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften