Signalkonditionierer, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2811297
2811446
2811556
2811569
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Energieverbrauch
(W)
Art der elektrischen Anschluss Netzspannung bei DC
(V)

427.10 €

1 61 Arbeitstage 112.50.8Schraubverbindung24|230

413.20 €

1 75 Arbeitstage 112.50.7Schraubverbindung12|24

413.20 €

1 12 Arbeitstage 116.70.7Sonstige12|24

427.10 €

1 12 Arbeitstage 116.90.8Sonstige24|230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageverfahren Sonstige Breite(mm) 12.6 Tiefe(mm) 113.7
Schaltstrom(A) - Anzahl der Kanäle 1 Schaltleistung(VA) -
Art der Spannungsversorgung Sonstige Betriebstemperatur(°C) -20|70 Schaltspannung(V) -
Schaltfrequenz(Hz) - Schutzart (IP) IP20 Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA 1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. 1 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. 1 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA 1 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA 1 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. 1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. 1 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA 1 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. 1
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. 1 Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 1
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA 1 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA 1
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA 1 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. 1 Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV 1
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. 1 Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. 1 Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. 1 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV 1 Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. 1 Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. 1
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. 1
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV 1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. 1
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV 1
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV 1 Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|- Netzspannung bei AC(V) -|-
Last(Ohm) 600000|1000000 Einfluss beeinflussen(%/100%) - Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR falsch
Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang falsch Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang wahr Galvanische Trennung zwischen Eingänge falsch
Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen wahr Bauart des Devise Einbaugerät Ausgabe der Störungsmeldung falsch
Temperaturdrift(%/K) 0.0075 SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support