Stromversorgung für den Repeater, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2865366
2865968
2908855
2908856
2924210
2924236
2924825
2924838
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Energieverbrauch
(W)
Art der Spannungsversorgung Art der elektrischen Anschluss Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA Netzspannung bei DC
(V)
Last
(Ohm)
Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang Galvanische Trennung zwischen Eingänge

394.50 €

1 26 Arbeitstage 12.6112.51.45SonstigeSchraubverbindung100119.2|30450000|450000wahrwahrfalsch

332.10 €

1 12 Arbeitstage 17.6112.81.9-Schraubverbindung2112-|-600000|600000falschfalschfalsch

396.00 €

1 26 Arbeitstage 12.6112.51.45SonstigeSchraubverbindung100119.2|30450000|450000falschwahrwahr

396.00 €

1 26 Arbeitstage 12.6116.81.45SonstigeSonstige100119.2|30450000|450000falschwahrwahr

332.10 €

1 47 Arbeitstage 17.6117.71.9SonstigeSonstige211219.2|253600000|600000falschfalschfalsch

394.50 €

1 26 Arbeitstage 12.6116.81.45SonstigeSonstige100119.2|30450000|450000wahrwahrfalsch

391.40 €

1 12 Arbeitstage 12.6112.51.45SonstigeSchraubverbindung100119.2|30450000|450000falschwahrfalsch

391.40 €

1 7 Arbeitstage 12.6116.71.45SonstigeSonstige100119.2|30450000|450000falschwahrfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageverfahren Sonstige Tiefe(mm) 113.7 Schaltstrom(A) -
Anzahl der Kanäle 1 Schaltleistung(VA) - Betriebstemperatur(°C) -20|60
Schaltspannung(V) - Schaltfrequenz(Hz) - Schutzart (IP) IP20
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|- Netzspannung bei AC(V) -|-
Einfluss beeinflussen(%/100%) - Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang wahr Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen wahr
Bauart des Devise Einbaugerät Ausgabe der Störungsmeldung falsch Temperaturdrift(%/K) 0.01
SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support