Hybrid-Motorstarter, ELR-H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1160740
2900538
2900542
2900561
2902744
2902745
2902746
2905138
2905140
2905142
2905143
2905146
2905147
2905149
2905150
2905151
2905153
2905155
2905156
2905159
2905160
2905163
2905164
2905513
2906058
2906061
2906062
2906064
2908669
2908670
2908671
2908672
2908693
2908694
2908695
2908696
2908697
2908698
2908699
2908700
2909554
2909555
2909556
2909557
2909560
2909561
2909562
2909563
2909567
2909568
2909569
2909570
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellung für Überlastfreigabestrom
(A)
Schutzart (IP) Mit Kurzschlussauslösung Bedienung Ie
(A)
Art der elektrischen Anschluss des Hauptstromkreises Art der elektrischen Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Art Motorstarter Bedienung bei AC-3, 400 V
(A)

190.77 €

1 33 Arbeitstage 1.5|9-falsch9SonstigeSonstigeWendestarter9

149.99 €

2 7 Arbeitstage 0|9IP20falsch9SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter9

149.99 €

2 40 Arbeitstage 0.075|0.6IP20falsch0.6SchraubverbindungSchraubverbindungDirektstarter0.6

186.58 €

1 40 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter9

268.89 €

1 40 Arbeitstage 0.18|2.4IP20wahr-SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter-

268.89 €

1 40 Arbeitstage 1.5|9IP20wahr-SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter-

268.89 €

1 7 Arbeitstage 0.075|0.6IP20wahr-SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter-

264.70 €

1 40 Arbeitstage 0.075|0.6IP20falsch0.6SonstigeSonstigeWendestarter0.6

264.70 €

1 7 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeWendestarter9

258.24 €

1 40 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeDirektstarter3

258.24 €

1 40 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeDirektstarter9

258.24 €

1 7 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeWendestarter3

258.24 €

1 40 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeWendestarter9

257.06 €

1 40 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeDirektstarter3

257.06 €

1 7 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeDirektstarter9

264.70 €

1 40 Arbeitstage 0.075|0.6IP20falsch0.6SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter0.6

264.70 €

1 40 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter9

258.24 €

1 40 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SchraubverbindungSchraubverbindungDirektstarter3

258.24 €

1 40 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SchraubverbindungSchraubverbindungDirektstarter9

258.24 €

1 40 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter3

258.24 €

1 40 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter9

257.06 €

1 40 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SchraubverbindungSchraubverbindungDirektstarter3

257.06 €

1 40 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SchraubverbindungSchraubverbindungDirektstarter9

161.83 €

2 40 Arbeitstage 0.18|2.4IP20falsch2.4SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter2.4

197.34 €

1 7 Arbeitstage 0.075|0.6IP20falsch0.6SonstigeSonstigeWendestarter0.6

169.25 €

2 40 Arbeitstage 0.075|0.6IP20falsch0.6SonstigeSonstigeDirektstarter0.6

169.25 €

2 40 Arbeitstage 0.18|2.4IP20falsch2.4SonstigeSonstigeDirektstarter2.4

169.25 €

2 7 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeDirektstarter9

299.99 €

1 7 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeWendestarter3

299.99 €

1 7 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeWendestarter9

273.95 €

1 7 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeDirektstarter3

273.95 €

1 40 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeDirektstarter9

194.81 €

1 33 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter9

182.16 €

1 33 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SchraubverbindungSchraubverbindungDirektstarter9

194.81 €

1 33 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter3

182.16 €

1 33 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SchraubverbindungSchraubverbindungDirektstarter3

207.79 €

1 33 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter9

194.81 €

1 33 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SchraubverbindungSchraubverbindungDirektstarter9

207.79 €

1 7 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SchraubverbindungSchraubverbindungWendestarter3

194.81 €

1 7 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SchraubverbindungSchraubverbindungDirektstarter3

233.42 €

1 7 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeWendestarter9

220.66 €

1 33 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeDirektstarter9

233.42 €

1 7 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeWendestarter3

220.66 €

1 7 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeDirektstarter3

194.81 €

1 33 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeWendestarter9

182.16 €

1 33 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeDirektstarter9

194.81 €

1 7 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeWendestarter3

182.16 €

1 33 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeDirektstarter3

207.79 €

1 7 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeWendestarter9

194.81 €

1 33 Arbeitstage 1.5|9IP20falsch9SonstigeSonstigeDirektstarter9

207.79 €

1 7 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeWendestarter3

194.81 €

1 33 Arbeitstage 0.18|3IP20falsch3SonstigeSonstigeDirektstarter3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Mit Transformator - Bedienung bei AC-3, 400 V(kW) - Anzahl der Stufen -
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als normalerweise geschlossener Kontakt 0 Geeignet für EMERGENCY STOP-Aus -
Anzahl der Lichter - Unterstützendes Protokoll für LON - Unterstützendes Protokoll für TCP/IP -
Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS - Unterstützendes Protokoll für CAN -
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS - Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn -
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet - Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme -
Externer Reset möglich - Schienenmontage möglich wahr Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei DC(V) 19.2|30 Unterstützendes Protokoll für SERCOS -
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit - Release-Klasse Sonstige Mit Sicherung -
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit - Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP -
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus - Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO -
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe - Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Spannungsart zum Betätigen DC
Bedienung bei AC-3, 230 V, 3-phasig(kW) - Bemessungsleistung 460 V, 60 Hz, 3-phasig(kW) - Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig(kW) -
Umgebungstemperatur, obere Betriebsgrenze(°C) - Temperatur Absicherung - Nennbedingter Kurzschlussstrom, Modell 2, 400 V.(A) -
Nennbedingter Kurzschlussstrom, Modell 2, 230 V.(A) - Nennbedingter Kurzschlussstrom, Modell 1, 480 Y/277 V.(A) - Nennbedingter Kurzschlussstrom, Modell 1, 600 Y/347 V.(A) -
Schutzart (IP) (NEMA) - Koordinationsklasse nach IEC 60947-4-3 -

Technischer Support