Leistungs- / Eingangstrennverstärker, Repeater-Netzteil, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2865955
2924207
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Art der elektrischen Anschluss

282.20 €

1 12 Arbeitstage 112.5Schraubverbindung

282.20 €

1 12 Arbeitstage 116.7Sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageverfahren Sonstige Breite(mm) 12.6 Tiefe(mm) 113.7
Schaltstrom(A) - Anzahl der Kanäle 1 Energieverbrauch(W) 1.8
Schaltleistung(VA) - Art der Spannungsversorgung Sonstige Betriebstemperatur(°C) -20|60
Schaltspannung(V) - Schaltfrequenz(Hz) - Schutzart (IP) IP20
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA 2
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA 2 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|-
Netzspannung bei AC(V) -|- Netzspannung bei DC(V) 19.2|30 Last(Ohm) 1000000|1000000
Einfluss beeinflussen(%/100%) - Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR falsch Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang falsch
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang wahr Galvanische Trennung zwischen Eingänge falsch Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen wahr
Bauart des Devise Einbaugerät Ausgabe der Störungsmeldung falsch Temperaturdrift(%/K) 0.01
SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support