Spannsatz 7003

Spannsatz 7003
Universal Spannsatz für kleinen Bauraum. Selbstzentrierend und montagefreundlich bei mittleren bis hohen Drehmomenten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7003100X145
7003110X155
7003120X165
7003130X180
7003140X190
7003150X200
7003160X210
7003170X225
7003180X235
700319X47
700320X47
700322X47
700324X50
700325X50
700328X55
700330X55
700332X60
700335X60
700338X65
700340X65
700342X75
700345X75
700348X80
700350X80
700355X85
700360X90
700365X95
700370X110
700375X115
700380X120
700385X125
700390X130
700395X135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Ringbreite
(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(Nm)
Übertragbare Axialkraft
(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben
(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Gewinde Anzahl der Schrauben
(Pieces)

-

1 5 Arbeitstage 5614510044261338024012527019012 mm8

-

1 5 Arbeitstage 5615511044261458024012524018012 mm8

-

1 5 Arbeitstage 5616512044261788025012525018012 mm9

-

1 5 Arbeitstage 6418013052342595035012524017012 mm12

-

1 5 Arbeitstage 6819014054342695035019021015014 mm9

-

1 5 Arbeitstage 6820015054343295040019023017014 mm10

-

1 5 Arbeitstage 6821016054343795045019023017014 mm11

-

1 5 Arbeitstage 7822517064444495050019018013014 mm12

-

1 5 Arbeitstage 7823518064444695050019017013014 mm12

-

1 5 Arbeitstage 344719281735531142801206 mm5

-

1 5 Arbeitstage 344720281736033142801206 mm5

-

1 5 Arbeitstage 344722281740033142601256 mm5

-

1 5 Arbeitstage 345024281744036142451206 mm6

-

1 5 Arbeitstage 345025281756036142801406 mm6

-

1 5 Arbeitstage 345528281762536142501306 mm6

-

1 5 Arbeitstage 345530281765036142351306 mm6

-

1 5 Arbeitstage 346032281795050142901506 mm8

-

1 5 Arbeitstage 3460352817105050142901506 mm8

-

1 5 Arbeitstage 3465382817114050142501456 mm8

-

1 5 Arbeitstage 3465402817120050142301456 mm8

-

1 5 Arbeitstage 4175423320203070353051708 mm7

-

1 5 Arbeitstage 4175453320218070352851708 mm7

-

1 5 Arbeitstage 4180483320233080352701608 mm7

18.55 €

1 5 Arbeitstage 4180503320243085352601608 mm7

-

1 5 Arbeitstage 41855533203050100352701758 mm8

-

1 5 Arbeitstage 41906033203350100352451658 mm8

-

1 5 Arbeitstage 41956533204080110352551758 mm9

-

1 5 Arbeitstage 5011070402462801607028018010 mm8

-

1 5 Arbeitstage 5011575402466801607026017010 mm8

-

1 5 Arbeitstage 5012080402471301607025017010 mm8

-

1 5 Arbeitstage 5012585402487501807026018010 mm9

-

1 5 Arbeitstage 5013090402490801807025017010 mm9

-

1 5 Arbeitstage 50135954024105802007026018010 mm10

Loading...

  1. 1

Technischer Support