Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 89 | 145 | 100 | 77 | 46 | 16270 | 325 | 145 | 190 | 130 | 12 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 89 | 155 | 110 | 77 | 46 | 17900 | 325 | 145 | 171 | 121 | 12 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 89 | 165 | 120 | 77 | 46 | 24410 | 405 | 145 | 196 | 142 | 12 mm | 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 89 | 180 | 130 | 77 | 46 | 31735 | 488 | 145 | 220 | 160 | 12 mm | 12 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 98 | 190 | 140 | 84 | 51 | 35502 | 507 | 210 | 188 | 139 | 14 mm | 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 98 | 200 | 150 | 84 | 51 | 45645 | 609 | 210 | 211 | 158 | 14 mm | 12 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 98 | 210 | 160 | 84 | 51 | 48688 | 609 | 210 | 198 | 151 | 14 mm | 12 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 98 | 225 | 170 | 84 | 51 | 60353 | 710 | 210 | 217 | 164 | 14 mm | 14 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 98 | 235 | 180 | 84 | 51 | 63903 | 710 | 210 | 205 | 157 | 14 mm | 14 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 47 | 19 | 39 | 26 | 530 | 56 | 17 | 298 | 120 | 6 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 47 | 20 | 39 | 26 | 550 | 56 | 17 | 283 | 120 | 6 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 47 | 22 | 39 | 26 | 610 | 56 | 17 | 257 | 120 | 6 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 50 | 24 | 39 | 26 | 660 | 56 | 17 | 236 | 115 | 6 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 50 | 25 | 39 | 26 | 690 | 56 | 17 | 227 | 115 | 6 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 55 | 28 | 39 | 26 | 770 | 56 | 17 | 202 | 105 | 6 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 55 | 30 | 39 | 26 | 830 | 56 | 17 | 190 | 105 | 6 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 60 | 32 | 39 | 26 | 1180 | 74 | 17 | 235 | 125 | 6 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 60 | 35 | 39 | 26 | 1295 | 74 | 17 | 216 | 126 | 6 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 65 | 38 | 39 | 26 | 1400 | 74 | 17 | 200 | 116 | 6 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 45 | 65 | 40 | 39 | 26 | 1480 | 74 | 17 | 190 | 116 | 6 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 55 | 75 | 42 | 47 | 30 | 2120 | 101 | 41 | 212 | 120 | 8 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 55 | 75 | 45 | 47 | 30 | 2270 | 101 | 41 | 198 | 120 | 8 mm | 6 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 55 | 80 | 48 | 47 | 30 | 3230 | 135 | 41 | 250 | 150 | 8 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 55 | 80 | 50 | 47 | 30 | 3365 | 135 | 41 | 240 | 150 | 8 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 55 | 85 | 55 | 47 | 30 | 3700 | 135 | 41 | 216 | 140 | 8 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 55 | 90 | 60 | 47 | 30 | 4035 | 135 | 41 | 200 | 135 | 8 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 55 | 95 | 65 | 47 | 30 | 4370 | 135 | 41 | 183 | 125 | 8 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 67 | 110 | 70 | 62 | 40 | 7615 | 218 | 83 | 206 | 131 | 10 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 72 | 115 | 75 | 62 | 40 | 8160 | 218 | 83 | 192 | 126 | 10 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 72 | 120 | 80 | 62 | 40 | 8700 | 218 | 83 | 180 | 120 | 10 mm | 8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 72 | 125 | 85 | 62 | 40 | 11560 | 272 | 83 | 212 | 145 | 10 mm | 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 72 | 130 | 90 | 62 | 40 | 12240 | 272 | 83 | 200 | 140 | 10 mm | 10 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 72 | 135 | 95 | 62 | 40 | 12920 | 272 | 83 | 190 | 135 | 10 mm | 10 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften