Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 145 | 100 | 44 | 26 | 10005 | 200 | 145 | 204 | 141 | 12 mm | 154 | 34 | 8 | ||
71.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 155 | 110 | 44 | 26 | 11006 | 200 | 145 | 186 | 132 | 12 mm | 164 | 34 | 8 | ||
76.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 165 | 120 | 44 | 26 | 13507 | 225 | 145 | 191 | 139 | 12 mm | 174 | 34 | 9 | ||
98.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 64 | 180 | 130 | 52 | 34 | 19511 | 300 | 145 | 180 | 130 | 12 mm | 189 | 42 | 12 | ||
117.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 190 | 140 | 54 | 34 | 21515 | 307 | 230 | 171 | 126 | 14 mm | 199 | 42 | 9 | ||
130.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 200 | 150 | 54 | 34 | 25613 | 342 | 230 | 178 | 133 | 14 mm | 209 | 42 | 10 | ||
138.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 210 | 160 | 54 | 34 | 30052 | 376 | 230 | 183 | 140 | 14 mm | 219 | 42 | 11 | ||
174.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78 | 225 | 170 | 64 | 44 | 34833 | 410 | 230 | 145 | 110 | 14 mm | 234 | 52 | 12 | ||
183.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78 | 235 | 180 | 64 | 44 | 36882 | 410 | 230 | 137 | 105 | 14 mm | 244 | 52 | 12 | ||
193.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78 | 250 | 190 | 64 | 44 | 48664 | 512 | 230 | 163 | 124 | 14 mm | 259 | 52 | 15 | ||
12.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 47 | 19 | 28 | 17 | 270 | 28 | 17 | 234 | 94 | 6 mm | 56 | 23 | 5 | ||
382.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 78 | 260 | 200 | 64 | 44 | 51225 | 512 | 230 | 154 | 119 | 14 mm | 269 | 52 | 15 | ||
12.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 47 | 20 | 28 | 17 | 284 | 28 | 17 | 222 | 94 | 6 mm | 56 | 23 | 5 | ||
12.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 47 | 22 | 28 | 17 | 313 | 28 | 17 | 202 | 94 | 6 mm | 56 | 23 | 5 | ||
12.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 50 | 24 | 28 | 17 | 410 | 34 | 17 | 222 | 106 | 6 mm | 59 | 23 | 6 | ||
12.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 50 | 25 | 28 | 17 | 427 | 34 | 17 | 213 | 106 | 6 mm | 59 | 23 | 6 | ||
13.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 55 | 28 | 28 | 17 | 478 | 34 | 17 | 190 | 97 | 6 mm | 64 | 23 | 6 | ||
13.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 55 | 30 | 28 | 17 | 512 | 34 | 17 | 177 | 97 | 6 mm | 64 | 23 | 6 | ||
15.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 60 | 32 | 28 | 17 | 728 | 46 | 17 | 222 | 118 | 6 mm | 69 | 23 | 8 | ||
15.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 60 | 35 | 28 | 17 | 796 | 46 | 17 | 203 | 118 | 6 mm | 69 | 23 | 8 | ||
16.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 65 | 38 | 28 | 17 | 865 | 46 | 17 | 187 | 109 | 6 mm | 74 | 23 | 8 | ||
16.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 65 | 40 | 28 | 17 | 910 | 46 | 17 | 177 | 109 | 6 mm | 74 | 23 | 8 | ||
19.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 75 | 42 | 33 | 20 | 1520 | 72 | 41 | 229 | 128 | 8 mm | 84 | 26 | 7 | ||
19.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 75 | 45 | 33 | 20 | 1629 | 72 | 41 | 213 | 128 | 8 mm | 84 | 26 | 7 | ||
20.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 80 | 50 | 33 | 20 | 1810 | 72 | 41 | 192 | 120 | 8 mm | 89 | 26 | 7 | ||
22.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 85 | 55 | 33 | 20 | 2275 | 83 | 41 | 200 | 129 | 8 mm | 94 | 26 | 8 | ||
24.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 90 | 60 | 33 | 20 | 2482 | 83 | 41 | 183 | 122 | 8 mm | 99 | 26 | 8 | ||
28.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 95 | 65 | 33 | 20 | 3025 | 93 | 41 | 190 | 130 | 8 mm | 104 | 26 | 9 | ||
35.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 110 | 70 | 40 | 24 | 4735 | 135 | 83 | 214 | 135 | 10 mm | 119 | 32 | 8 | ||
41.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 115 | 75 | 40 | 24 | 5018 | 134 | 83 | 197 | 129 | 10 mm | 124 | 32 | 8 | ||
44.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 120 | 80 | 40 | 24 | 5352 | 134 | 83 | 185 | 123 | 10 mm | 129 | 32 | 8 | ||
46.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 125 | 85 | 40 | 24 | 5979 | 141 | 83 | 183 | 124 | 10 mm | 134 | 32 | 9 | ||
49.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 130 | 90 | 40 | 24 | 6774 | 151 | 83 | 185 | 128 | 10 mm | 139 | 32 | 9 | ||
52.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 135 | 95 | 40 | 24 | 7945 | 167 | 83 | 195 | 137 | 10 mm | 144 | 32 | 10 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Außendurchmesser Bund(mm)
Einbaulänge bis Bund(mm)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften