Spannsatz 7007

Spannsatz 7007
Universal Spannsatz für ein breites Anwendungsspektrum. Selbstzentrierend und montage freundlichen bei mittleren bis hohen Drehmomenten. Keine Axialverschiebung durch Anschlagring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7007100X145
7007110X155
7007120X165
7007130X180
7007140X190
7007150X200
7007160X210
7007170X225
7007180X235
700719X47
700720X47
700722X47
700724X50
700725X50
700728X55
700730X55
700732X60
700735X60
700738X65
700740X65
700742X75
700745X75
700748X80
700750X80
700755X85
700760X90
700765X95
700770X110
700775X115
700780X120
700785X125
700790X130
700795X135
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Ringbreite
(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(Nm)
Übertragbare Axialkraft
(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben
(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Gewinde Außendurchmesser Bund
(mm)
Einbaulänge bis Bund
(mm)
Anzahl der Schrauben
(Pieces)
1 5 Arbeitstage 8914510077469780196831158012 mm151528
1 5 Arbeitstage 891551107746107501961451007512 mm161528
1 5 Arbeitstage 891651207746146602441451158512 mm1715210
1 5 Arbeitstage 891801307746190602931451309512 mm1865212
1 5 Arbeitstage 981901408451236003372301259014 mm1965910
1 5 Arbeitstage 9820015084513034040523014010514 mm2065912
1 5 Arbeitstage 9821016084513236040523013010014 mm2165912
1 5 Arbeitstage 9822517084514012047223014511014 mm2315914
1 5 Arbeitstage 9823518084514248047223013510514 mm2415914
1 5 Arbeitstage 45471939263203317180706 mm53316
1 5 Arbeitstage 45472039263303317170706 mm53316
1 5 Arbeitstage 45472239263703317155706 mm53316
1 5 Arbeitstage 45502439264003317140706 mm56316
1 5 Arbeitstage 45502539264203317135706 mm56316
1 5 Arbeitstage 45552839264703317120606 mm61316
1 5 Arbeitstage 45553039265003317115606 mm61316
1 5 Arbeitstage 45603239267104417140756 mm66318
1 5 Arbeitstage 45603539267804417130756 mm66318
1 5 Arbeitstage 45653839268504417120706 mm71318
1 5 Arbeitstage 45654039268904417110706 mm71318
1 5 Arbeitstage 557542473012706141130708 mm81366
1 5 Arbeitstage 557545473013606141120708 mm81366
1 5 Arbeitstage 558048473019408141150908 mm86368
1 5 Arbeitstage 558050473020208141145908 mm86368
1 5 Arbeitstage 558555473022208141130858 mm91368
1 5 Arbeitstage 559060473024308141120808 mm96368
1 5 Arbeitstage 559565473026308141110758 mm101368
1 5 Arbeitstage 721107062404580131831258010 mm116468
1 5 Arbeitstage 721157562404900131831157510 mm121468
1 5 Arbeitstage 721208062405230131831107010 mm126468
1 5 Arbeitstage 721258562406950163831258510 mm1314610
1 5 Arbeitstage 721309062407350163831208510 mm1364610
1 5 Arbeitstage 721359562407760163831158010 mm1414610

Loading...

  1. 1

Technischer Support