Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 75 | 145 | 100 | 65 | 60 | 6575 | 132 | 83 | 91 | 63 | 10 mm | 9 | 7736 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 75 | 155 | 110 | 65 | 60 | 8037 | 146 | 83 | 92 | 65 | 10 mm | 10 | 9455 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 75 | 165 | 120 | 65 | 60 | 10521 | 175 | 83 | 101 | 74 | 10 mm | 12 | 12377 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 84 | 180 | 130 | 74 | 68 | 14247 | 219 | 83 | 101 | 73 | 10 mm | 15 | 16761 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 84 | 190 | 140 | 74 | 68 | 15343 | 219 | 83 | 94 | 69 | 10 mm | 15 | 18050 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 84 | 200 | 150 | 74 | 68 | 17534 | 234 | 83 | 94 | 70 | 10 mm | 16 | 20629 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 84 | 210 | 160 | 74 | 68 | 21041 | 263 | 83 | 99 | 75 | 10 mm | 18 | 24754 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 93 | 225 | 170 | 81 | 75 | 27352 | 322 | 145 | 105 | 80 | 12 mm | 15 | 32179 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 93 | 235 | 180 | 81 | 75 | 30892 | 343 | 145 | 106 | 81 | 12 mm | 16 | 36344 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 106 | 250 | 190 | 94 | 88 | 36684 | 386 | 145 | 96 | 73 | 12 mm | 18 | 43158 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 106 | 260 | 200 | 94 | 88 | 42906 | 429 | 145 | 101 | 78 | 12 mm | 20 | 50477 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 116 | 285 | 220 | 104 | 98 | 49556 | 451 | 145 | 89 | 69 | 12 mm | 21 | 58301 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 116 | 305 | 240 | 104 | 98 | 61784 | 515 | 145 | 93 | 73 | 12 mm | 24 | 72688 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 116 | 325 | 260 | 104 | 98 | 75300 | 579 | 145 | 97 | 77 | 12 mm | 27 | 88588 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 140 | 355 | 280 | 126 | 120 | 115034 | 822 | 230 | 106 | 84 | 14 mm | 28 | 135334 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 140 | 375 | 300 | 126 | 120 | 123250 | 822 | 230 | 99 | 80 | 14 mm | 28 | 145001 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 158 | 405 | 320 | 142 | 135 | 179962 | 1125 | 355 | 110 | 87 | 16 mm | 28 | 211720 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 158 | 425 | 340 | 142 | 135 | 191209 | 1125 | 355 | 103 | 83 | 16 mm | 28 | 224952 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 183 | 455 | 360 | 165 | 158 | 209622 | 1165 | 485 | 84 | 67 | 18 mm | 24 | 246615 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 183 | 475 | 380 | 165 | 158 | 248927 | 1310 | 485 | 90 | 72 | 18 mm | 27 | 292855 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 183 | 495 | 400 | 165 | 158 | 310552 | 1553 | 485 | 101 | 82 | 18 mm | 32 | 365355 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 183 | 515 | 420 | 165 | 158 | 326079 | 1553 | 485 | 96 | 78 | 18 mm | 32 | 383623 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 200 | 545 | 440 | 180 | 172 | 372775 | 1694 | 690 | 91 | 74 | 20 mm | 27 | 438558 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 200 | 565 | 460 | 180 | 172 | 389719 | 1694 | 690 | 87 | 71 | 20 mm | 27 | 458493 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 200 | 585 | 480 | 180 | 172 | 451848 | 1883 | 690 | 93 | 76 | 20 mm | 30 | 531586 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 200 | 605 | 500 | 180 | 172 | 470675 | 1883 | 690 | 89 | 74 | 20 mm | 30 | 553735 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften