Spannsatz 7070

Spannsatz 7070
Spannsatz aus Stahl mit zentrale Mutter. Ideal für kleine Bauteile, engem Einbauraum. Der Aufabu durch die zentrale Spannmutter macht diesen Spannsatz sehr montagefreundlich und bsitzt eine ausgezeichnete Konzentrität und Rundlauf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70705X16
70706X16
70707X20
70708X20
70709X20
707010X23
707011X23
707012X23
707014X26
707015X26
707016X26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Ringbreite
(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(Nm)
Übertragbare Axialkraft
(kN)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(N/mm²)
Schlüsselweite
(mm)
Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter
(Nm)

-

1 5 Arbeitstage 19165169,51041101318

-

1 5 Arbeitstage 19166169,5134,31101318

-

1 5 Arbeitstage 222071911133,7651620

48.50 €

1 5 Arbeitstage 222081911153,75651620

48.50 €

1 5 Arbeitstage 222091911184651620

51.70 €

1 5 Arbeitstage 25,5231020,512,5234,6551925

-

1 5 Arbeitstage 25,5231120,512,5254,5551925

51.70 €

1 5 Arbeitstage 25,5231220,512,5284,6551925

-

1 5 Arbeitstage 28,5261423,516466,6642250

-

1 5 Arbeitstage 28,5261523,516496,59642250

56.50 €

1 5 Arbeitstage 28,5261623,516526,5642250

Loading...

  1. 1

Technischer Support