Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 15 | 8 | 24 | 30 | 7 | 230 | 120 | M 4 | 27 | 12 | 4 | 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 16 | 9 | 27 | 34 | 7 | 170 | 100 | M 4 | 28 | 14 | 4 | 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 114 | 125 | 100 | 102 | 13600 | 273 | 125 | 100 | M 12 | 162 | 65 | 12 | 145 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 16 | 10 | 27 | 37 | 7 | 160 | 100 | M 4 | 28 | 14 | 4 | 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 119 | 140 | 110 | 107 | 15000 | 273 | 105 | 80 | M 12 | 177 | 70 | 12 | 145 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 18 | 11 | 27 | 51 | 10 | 180 | 110 | M 4 | 32 | 14 | 4 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 139 | 155 | 120 | 127 | 21800 | 364 | 100 | 75 | M 12 | 195 | 90 | 16 | 145 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 18 | 12 | 27 | 56 | 10 | 155 | 110 | M 4 | 32 | 14 | 4 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 139 | 165 | 130 | 127 | 23700 | 364 | 90 | 70 | M 12 | 205 | 90 | 16 | 145 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 23 | 13 | 27 | 61 | 10 | 150 | 85 | M 4 | 38 | 14 | 4 | 5 | ||
14.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 23 | 14 | 27 | 65 | 10 | 140 | 85 | M 4 | 38 | 14 | 4 | 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 24 | 15 | 36 | 110 | 17 | 180 | 115 | M 6 | 44 | 16 | 3 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 24 | 16 | 36 | 120 | 17 | 170 | 115 | M 6 | 44 | 16 | 3 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 26 | 17 | 38 | 165 | 22 | 190 | 135 | M 6 | 45 | 18 | 4 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 26 | 18 | 38 | 180 | 22 | 180 | 135 | M 6 | 47 | 18 | 4 | 17 | ||
14.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 27 | 19 | 38 | 190 | 22 | 170 | 125 | M 6 | 48 | 18 | 4 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 28 | 20 | 38 | 200 | 22 | 150 | 115 | M 6 | 49 | 18 | 4 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 32 | 22 | 45 | 230 | 22 | 115 | 80 | M 6 | 53 | 25 | 4 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 34 | 24 | 45 | 255 | 21 | 105 | 75 | M 6 | 55 | 25 | 4 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 34 | 25 | 45 | 255 | 21 | 100 | 75 | M 6 | 55 | 25 | 4 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 39 | 28 | 45 | 370 | 31 | 110 | 80 | M 6 | 60 | 25 | 5 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 41 | 30 | 45 | 475 | 31 | 125 | 90 | M 6 | 62 | 25 | 6 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 43 | 32 | 50 | 505 | 31 | 95 | 75 | M 6 | 64 | 30 | 6 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 47 | 35 | 50 | 740 | 42 | 120 | 90 | M 6 | 68 | 30 | 8 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 56 | 50 | 38 | 50 | 800 | 42 | 110 | 85 | M 6 | 71 | 30 | 8 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 53 | 40 | 52 | 950 | 53 | 110 | 85 | M 6 | 74 | 32 | 9 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 55 | 42 | 52 | 995 | 78 | 105 | 80 | M 6 | 77 | 32 | 9 | 17 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 59 | 45 | 64 | 1750 | 78 | 130 | 100 | M 8 | 85 | 40 | 8 | 41 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 62 | 48 | 64 | 1870 | 78 | 120 | 95 | M 8 | 87 | 40 | 8 | 41 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 65 | 50 | 74 | 2430 | 97 | 115 | 90 | M 8 | 92 | 50 | 10 | 41 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 71 | 55 | 74 | 2670 | 97 | 105 | 80 | M 8 | 98 | 50 | 10 | 41 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 77 | 60 | 74 | 2920 | 97 | 95 | 75 | M 8 | 104 | 50 | 10 | 41 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 84 | 65 | 74 | 3160 | 97 | 90 | 70 | M 8 | 110 | 50 | 10 | 41 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 101 | 90 | 70 | 91 | 4330 | 123 | 85 | 70 | M 10 | 119 | 60 | 8 | 83 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 101 | 95 | 75 | 91 | 5310 | 142 | 90 | 75 | M 10 | 126 | 60 | 9 | 83 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 100 | 80 | 96 | 7580 | 190 | 110 | 85 | M 10 | 131 | 65 | 12 | 83 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 106 | 85 | 96 | 7990 | 190 | 100 | 80 | M 10 | 137 | 65 | 12 | 83 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 112 | 90 | 96 | 9960 | 222 | 110 | 90 | M 10 | 143 | 65 | 14 | 83 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 106 | 120 | 95 | 96 | 10500 | 222 | 105 | 85 | M 10 | 153 | 65 | 14 | 83 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Außendurchmesser Bund(mm)
Einbaulänge bis Bund(mm)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften